• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Упорный подшипник подвески

M252.06 - SNR

M252.06

Компания NTN-SNR, главный производитель упорных подшипников MacPherson, входит в элиту мировых авто-производителей и обслуживает рынок широким ассортиментом оригинальных ГОЛЫХ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,105 kg
Width 1 (suspension)12 mm
Fitting positionAvant droit
Внешний диаметр 1117 mm
Тип подшипникаGEN2

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1023332Ford1051724Ford1078730Ford4094373Ford6735956Ford98BG3K099ACFordYC153K099AA

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordCOUGARCOUGAR07/1996 => 01/2001--FordMondeoMONDEO I12/1992 => --FordMondeoMondeo12/1992 => 07/1996--FordSCORPIOSCORPIO II07/1996 => 06/1998--FordTOURNEOTOURNEO III07/1996 => --FordTRANSITTRANSIT07/1996 => 11/2006--FordTRANSITTRANSIT III07/1996 => --VolvoS40S4012/2000 => 02/2004--VolvoS40S40 I => --VolvoV40V4012/2000 => 02/2004--VolvoV40V40 I => --