Упорный подшипник подвески

M259.04 - SNR

M259.04

Компания NTN-SNR, главный производитель упорных подшипников MacPherson, входит в элиту мировых авто-производителей и обслуживает рынок широким ассортиментом оригинальных ГОЛЫХ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • M259.04

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,09 kg
Width 1 (suspension)7 mm
Fitting positionAvant droit
Внешний диаметр 170 mm
Тип подшипникаGEN1

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFiat1302443080Fiat1318573080Fiat1355179080Fiat43901790Peugeot, Talbot, Citroen, Alfa Romeo5032-24Citroen, Peugeot5035-39Peugeot, Citroen5035-47Peugeot, Citroen5035.17Citroen5035.30

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989--CitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II => --CitroenJumperJUMPER III => --CitroenJumperJumper06/1996 => 05/2006--CitroenJumper - Z Bus (passenger carriage)Jumper - Z Bus (passenger carriage) => --CitroenJumper - Z Van (cargo carriage)Jumper - Z Van (cargo carriage) => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO10/1981 => 10/2011--FiatDUCATO BusDUCATO Bus => --FiatDUCATODUCATO I => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatDUCATODUCATO III => --FiatDUCATO VanDUCATO Van => --FiatDucato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage)Ducato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage) => --FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994--PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBoxerBOXER I => --PeugeotBoxerBOXER II => --PeugeotBoxerBOXER III => --PeugeotBOXER VanBOXER Van => --PeugeotBoxerBoxer => --PeugeotBoxer - Z Bus (passenger carriage)Boxer - Z Bus (passenger carriage) => --PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2510/1981 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--