Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы | 60 mm |
| d4 - Диаметр впадин | 73 mm |
| d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы | 86 mm |
| B7 - Толщина фиксирующей шайбы | 1,5 mm |
| M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия | 57,5 mm |
| f - Ширина внешних зубьев | 7 mm |
| f1 - Ширина внутренней вкладки | 8 mm |
| Вес | 0,025 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обозначение соответствующей гайки | KM12 |