Шайба

MB16 - SNR

MB16

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы80 mm
d4 - Диаметр впадин95 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы112 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы1,75 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия76,5 mm
f - Ширина внешних зубьев8 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки10 mm
Вес0,046 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKM16