Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы | 100 mm |
| d4 - Диаметр впадин | 120 mm |
| d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы | 142 mm |
| B7 - Толщина фиксирующей шайбы | 1,75 mm |
| M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия | 96,5 mm |
| f - Ширина внешних зубьев | 10 mm |
| f1 - Ширина внутренней вкладки | 12 mm |
| Вес | 0,112 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обозначение соответствующей гайки | KM20 |