Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы | 130 mm |
| d4 - Диаметр впадин | 149 mm |
| d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы | 175 mm |
| B7 - Толщина фиксирующей шайбы | 2 mm |
| M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия | 125 mm |
| f - Ширина внешних зубьев | 12 mm |
| f1 - Ширина внутренней вкладки | 14 mm |
| Вес | 0,113 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обозначение соответствующей гайки | KM26 |