Шайба

MB28 - SNR

MB28

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы140 mm
d4 - Диаметр впадин160 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы192 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы2 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия135 mm
f - Ширина внешних зубьев14 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки16 mm
Вес0,142 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKM28