Шайба

MB40 - SNR

MB40

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы200 mm
d4 - Диаметр впадин226 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы262 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы2,5 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия194 mm
f - Ширина внешних зубьев18 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки20 mm
Вес0,293 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKM40