Шайба

MB6 - SNR

MB6

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы30 mm
d4 - Диаметр впадин38 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы49 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы1,25 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия27,5 mm
f - Ширина внешних зубьев5 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки5 mm
Вес0,008 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKM6