Шайба

MBL40 - SNR

MBL40

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы200 mm
d4 - Диаметр впадин222 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы245 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы2,5 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия194 mm
f - Ширина внешних зубьев18 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки20 mm
Вес0,22 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKML40