Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 42 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 26,6 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 24,65 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 37,05 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 38,65 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 11 mm α - Угол контакта 17 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4S Вес 0,063 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 6,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3,05 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,19 kN f0 - Коэффициент 7.416 Коэффициент осевого перемещения K 1.74 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,035 kN Осевая жесткость 27 N/µm Радиальная жесткость 132 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 71000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 52000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,768 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,232 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,267 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,634 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,412 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 24,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 24,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 37,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 37,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors