Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 47 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 32,2 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 30,25 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 42,65 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 44,25 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 14 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4S Вес 0,076 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 7,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,23 kN f0 - Коэффициент 7.826 Коэффициент осевого перемещения K 0.84 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,06 kN Осевая жесткость 65 N/µm Радиальная жесткость 144 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 54000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 38000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,304 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,696 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,316 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,158 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,43 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 29,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 29,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 42,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 42,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors