Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 14 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 43,2 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 40,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 54,31 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 56,71 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 18 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P4S Вес 0,149 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 9,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 5,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,37 kN f0 - Коэффициент 8.053 Коэффициент осевого перемещения K 0.73 Преднатяг 8 Величина преднатяга 0,25 kN Осевая жесткость 125 N/µm Радиальная жесткость 267 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 40000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 28000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,783 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,217 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,339 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,67 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,439 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 40,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 40,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 56,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 56,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors