Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

ML7009CVUJ74S - SNR

ML7009CVUJ74S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр75 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца54,7 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца52,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца66,31 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца68,46 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси17 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4S
Вес0,238 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,4 kN
f0 - Коэффициент8.278
Коэффициент осевого перемещения K1.23
Преднатяг7
Величина преднатяга0,055 kN
Осевая жесткость44 N/µm
Радиальная жесткость218 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом37000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой27000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,864 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,136 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,161 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,581 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,448 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала50,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала50,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса69,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса69,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image