Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 75 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 54,7 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 52,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 66,31 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 68,46 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 17 mm α - Угол контакта 17 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P4S Вес 0,238 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 10,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,4 kN f0 - Коэффициент 8.278 Коэффициент осевого перемещения K 1.23 Преднатяг 8 Величина преднатяга 0,16 kN Осевая жесткость 65 N/µm Радиальная жесткость 308 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 37000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 27000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,864 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 12,136 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 9,161 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,581 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,448 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 50,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 50,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 69,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 69,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors