Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

ML7011CVUJ74S - SNR

ML7011CVUJ74S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца66,8 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца65 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца79,91 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца83,11 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси20 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4S
Вес0,396 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность16,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,63 kN
f0 - Коэффициент8.243
Коэффициент осевого перемещения K1.02
Преднатяг7
Величина преднатяга0,08 kN
Осевая жесткость61 N/µm
Радиальная жесткость298 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом30000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой22000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,279 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,721 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,906 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,453 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,447 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала62 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала62 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса83 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image