Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

ML71904CVUJ74S - SNR

ML71904CVUJ74S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр37 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца25,1 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца23,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца32,15 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца33,45 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси9 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4S
Вес0,036 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,11 kN
f0 - Коэффициент7.879
Коэффициент осевого перемещения K1.77
Преднатяг7
Величина преднатяга0,02 kN
Осевая жесткость22 N/µm
Радиальная жесткость108 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом77000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой56000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,912 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,088 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,899 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,45 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,432 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала22,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала22,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса34,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса34,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image