Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

ML71910HVUJ74S - SNR

ML71910HVUJ74S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца56,8 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца54,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца66,01 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца67,51 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси20 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4S
Вес0,129 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,34 kN
f0 - Коэффициент8.658
Коэффициент осевого перемещения K0.61
Преднатяг7
Величина преднатяга0,06 kN
Осевая жесткость90 N/µm
Радиальная жесткость200 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом32000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой22000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)13,916 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)16,084 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)12,471 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)6,236 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,464 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала54,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала54,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса67,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса67,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image