Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
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
ML71911HVUJ84S - SNR

ML71911HVUJ84S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца63,1 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца61,15 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца73,71 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца75,31 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси22 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4S
Вес0,177 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,41 kN
f0 - Коэффициент8.618
Коэффициент осевого перемещения K0.58
Преднатяг8
Величина преднатяга0,24 kN
Осевая жесткость153 N/µm
Радиальная жесткость331 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом29000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой20000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)13,868 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)16,132 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)11,937 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)5,969 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,462 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала60,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала60,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса74,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса74,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image