Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

ML71913HVUJ74S - SNR

ML71913HVUJ74S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца73,1 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца71,15 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца83,71 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца85,31 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси24 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4S
Вес0,202 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность8,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,47 kN
f0 - Коэффициент8.742
Коэффициент осевого перемещения K0.54
Преднатяг7
Величина преднатяга0,08 kN
Осевая жесткость113 N/µm
Радиальная жесткость252 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом25000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой17500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)15,884 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)18,116 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)13,745 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)6,873 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,467 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала70,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала70,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса84,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса84,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image