Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

ML71914CVUJ74S - SNR

ML71914CVUJ74S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца80,1 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца77,85 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца91,96 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца94,11 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси21 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4S
Вес0,33 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность13 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность10,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,59 kN
f0 - Коэффициент8.661
Коэффициент осевого перемещения K0.98
Преднатяг7
Величина преднатяга0,065 kN
Осевая жесткость66 N/µm
Радиальная жесткость322 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом26000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой19000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)14,847 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)17,153 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)13,207 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)6,604 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,464 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала75,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала75,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса94,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса94,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image