Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 66,8 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 65 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 79,91 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 83,11 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 20 mm α - Угол контакта 17 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4S Вес 0,396 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 16,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 11,4 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,63 kN f0 - Коэффициент 8.243 Коэффициент осевого перемещения K 1.02 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,08 kN Осевая жесткость 61 N/µm Радиальная жесткость 298 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 30000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 22000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 10,279 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 12,721 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,906 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,453 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,447 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 62 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 62 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 83 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 83 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors