Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 76,9 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 75,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 89,91 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 93,11 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 21 mm α - Угол контакта 17 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4S Вес 0,445 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 17,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 12,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,69 kN f0 - Коэффициент 8.402 Коэффициент осевого перемещения K 0.96 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,09 kN Осевая жесткость 67 N/µm Радиальная жесткость 329 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 27000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 19500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 11,336 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,664 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 10,178 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 5,089 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,453 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 72 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 72 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 93 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 93 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors