Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 20 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 82,6 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 80,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 97,41 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 101,51 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 31 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4S Вес 0,625 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 22,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 16,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,93 kN f0 - Коэффициент 8.345 Коэффициент осевого перемещения K 0.51 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,19 kN Осевая жесткость 159 N/µm Радиальная жесткость 349 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 22000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 15000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 10,827 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,173 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 9,182 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,591 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,451 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 77 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 77 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 103 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 103 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors