Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 56,8 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 54,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 66,01 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 67,51 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 15 mm α - Угол контакта 17 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4S Вес 0,129 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 7,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 5,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,34 kN f0 - Коэффициент 8.608 Коэффициент осевого перемещения K 1.11 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,04 kN Осевая жесткость 44 N/µm Радиальная жесткость 219 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 26000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 13,856 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 16,144 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 12,464 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 6,232 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,462 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 54,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 54,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 67,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 67,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors