Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

MR142212 - NTN

MR142212

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания, дюймовый типоразмер

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов22,225 mm
D - Наружный диаметр34,925 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца19,05 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,059 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность21,9 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность25,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой12000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом18000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса30 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm