Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

MR182620 - NTN

MR182620

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов28,275 mm
D - Наружный диаметр41,275 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца31,75 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,127 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность40,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность60 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса36,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm