Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

MR364824 - NTN

MR364824

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов57,15 mm
D - Наружный диаметр76,2 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца38,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,422 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность83,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность142 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса69,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm