Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

MR405228 - NTN

MR405228

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов63,5 mm
D - Наружный диаметр82,55 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца44,45 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,533 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность102 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность191 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса74,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm