Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

MR486024 - NTN

MR486024

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания, дюймовый типоразмер

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов76,2 mm
D - Наружный диаметр95,25 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца38,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,558 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность96 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность188 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса87 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm