Stirrups

MS3048 - SNR

MS3048

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d6 - Диаметр отверстия в обойме9 mm
b1 - Ширина20 mm
e - Внутренняя ширина17,5 mm
h1 - Высота12 mm
s - Толщина4 mm
Вес0,035 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM3048, HM3052
Обозначение соответствующего винтаM8x16