Stirrups

MS3060 - SNR

MS3060

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d6 - Диаметр отверстия в обойме9 mm
b1 - Ширина24 mm
e - Внутренняя ширина20,5 mm
h1 - Высота12 mm
s - Толщина4 mm
Вес0,043 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM3060
Обозначение соответствующего винтаM8x16