Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d6 - Диаметр отверстия в обойме | 12 mm |
| b1 - Ширина | 28 mm |
| e - Внутренняя ширина | 24 mm |
| h1 - Высота | 15 mm |
| s - Толщина | 5 mm |
| Вес | 0,076 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обозначение соответствующей гайки | HM3080 |
| Обозначение соответствующего винта | M10x20 |