Stirrups

MS3160 - SNR

MS3160

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d6 - Диаметр отверстия в обойме12 mm
b1 - Ширина24 mm
e - Внутренняя ширина30,5 mm
h1 - Высота12 mm
s - Толщина4 mm
Вес0,059 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM3160
Обозначение соответствующего винтаM10x20