Stirrups

MS3168 - SNR

MS3168

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d6 - Диаметр отверстия в обойме14 mm
b1 - Ширина28 mm
e - Внутренняя ширина38 mm
h1 - Высота15 mm
s - Толщина5 mm
Вес0,115 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM3168, HM3172
Обозначение соответствующего винтаM12x25