Stirrups

MS3176 - SNR

MS3176

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d6 - Диаметр отверстия в обойме14 mm
b1 - Ширина32 mm
e - Внутренняя ширина40 mm
h1 - Высота15 mm
s - Толщина5 mm
Вес0,115 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM3176
Обозначение соответствующего винтаM12x25