Stirrups

MS3192 - SNR

MS3192

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d6 - Диаметр отверстия в обойме18 mm
b1 - Ширина36 mm
e - Внутренняя ширина43 mm
h1 - Высота15 mm
s - Толщина5 mm
Вес0,163 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM3192
Обозначение соответствующего винтаM16x30