Stirrups

MS3196 - SNR

MS3196

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d6 - Диаметр отверстия в обойме18 mm
b1 - Ширина36 mm
e - Внутренняя ширина53 mm
h1 - Высота15 mm
s - Толщина5 mm
Вес0,177 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM3196
Обозначение соответствующего винтаM16x30