Подшипники для узлов

MUC206-19FD - SNR

MUC206-19FD

Корпусной подшипник из нержавеющей стали, сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
C - Ширина наружного кольца19 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки5,105 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца62 mm
G - Размер установочного винта1/4-28UNF
m - Расстояние до установочного винта5 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.5
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
f0 - Коэффициент13.7
SW - Размер ключа3,175 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность16,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность9 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,308 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,9 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,578 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,422 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,677 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,339 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,398 Hz