Корпусной подшипник из нержавеющей стали, сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 42,9 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 20 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 5,791 mm |
| d - Диаметр вала | 34,925 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 72 mm |
| G - Размер установочного винта | 5/16-24UNF |
| m - Расстояние до установочного винта | 6 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 2 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,5 mm |
| f0 - Коэффициент | 14 |
| SW - Размер ключа | 3,969 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 22 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 12,3 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 0,48 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8,3 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,582 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,418 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,7 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,35 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,398 Hz |