Корпус из термопластика, нержавеющая сталь, корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- MUC206-20FD
- FBL206
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 32 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13,3 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 41,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 38,1 mm |
| d - Диаметр вала | 31,75 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 19,3 mm |
| G - Пресс-масленка | 1/4"-28 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 138,5 mm |
| H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 96,5 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 47,6 mm |
| J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника | 52,4 mm |
| J4 - Расстояние между монтажными отверстиями | 31,8 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 83 mm |
| L2 - Ширина фланца корпуса | 76 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 10,7 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 15,9 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 16,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 9 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,488 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,9 N-m |