Справка N.12507.S02.H100
Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Width 1 (Gearbox) | 20 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 41 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 80 mm |
| Код коробки передач | C503 |
| Weight | 0,444 kg |
OE Equivalents
Fiat46403498Fiat60800408Fiat60810881Automotive Compatibility
Alfa Romeo15515506/1993 => 07/1997--Alfa Romeo16416409/1993 => 08/1998--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2003--CitroenC25C2509/1993 => 01/1994--CitroenC25C25 109/1993 => 01/1994--CitroenC25C25 209/1993 => 01/1994--FiatCOUPECOUPE09/1998 => 08/2000--FiatTEMPRATEMPRA 102/1993 => 11/1995--FiatTEMPRATEMPRA 202/1993 => 11/1995--LanciaDEDRADEDRA09/1993 => 11/1995--LanciaDELTADELTA09/1993 => 06/1988--LanciaDELTADELTA I09/1993 => 12/1993--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014--LanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 09/2001--LanciaTHEMATHEMA09/1993 => 10/1994--LanciaTHEMATHEMA I09/1993 => 10/1994--