Однорядные цилиндрические роликоподшипники

N213EAT2XC3 - NTN

N213EAT2XC3

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов108,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов78,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца84,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность108 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность119 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка14,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала73 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса112 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца110 mm
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца106 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image