Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 116,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 88,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 94 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,21 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 107 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 111 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 13,4 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 83 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 122 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 118 mm Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца 115 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors