• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

N216EG15C3 - SNR

N216EG15C3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца26 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов127,3 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов95,3 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца101,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,55 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность139 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность167 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка19,7 kN
N ref - Базовая частота вращения4300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,706 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,294 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,812 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,406 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,428 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала89 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса131 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца128,6 mm
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца125,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image