• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

N217 - NTN

N217

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов133,8 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов101,8 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца108,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,83 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность134 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность140 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка16,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала94 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса141 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца136,6 mm
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца131,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image