Однорядные цилиндрические роликоподшипники

N221 - NTN

N221

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов168,8 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов126,8 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца135 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес3,87 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность223 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность241 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка26,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала116 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса179 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца171,6 mm
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца166,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image