Однорядные цилиндрические роликоподшипники

N224 - NTN

N224

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов191,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов143,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца153 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес5,46 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность288 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность320 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка33,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала131 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса204 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца194 mm
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца189 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image