Однорядные цилиндрические роликоподшипники

N232 - NTN

N232

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр160 mm
D - Наружный диаметр290 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца48 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов255 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов195 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца207 mm
rNs - Минимальный радиус галтели3 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес13,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность475 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность570 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка54,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала173 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса197 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса277 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца259 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image