Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 27 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 95 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 65 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 71 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,11 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 96,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 86 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 10,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 59 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 101 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 97 mm Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца 93 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors